Tableau avec les données techniques pour ADEA-A

ADEA50A2VEB ADEA71A2VEB
Ventilateur Ventilateur-=-Pression statique externe Ventilateur-=-Pression statique externe-=-Haute-=-Pa Pa   150
Caisson Caisson-=-Matériau     Tôle en acier galvanisé
Dimensions Dimensions-=-Unité Dimensions-=-Unité-=-Hauteur-=-mm mm   245
    Dimensions-=-Unité-=-Largeur-=-mm mm   1000
    Dimensions-=-Unité-=-Profondeur-=-mm mm   800
Ventilateur Ventilateur-=-Débit d'air Ventilateur-=-Débit d'air-=-Rafraîchissement Ventilateur-=-Débit d'air-=-Rafraîchissement-=-Haut-=-m³/min m³/min   18
      Ventilateur-=-Débit d'air-=-Rafraîchissement-=-Bas-=-m³/min m³/min   12.5
    Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage-=-Haut-=-m³/min m³/min   18
      Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage-=-Bas-=-m³/min m³/min   12.5
  Ventilateur-=-Pression statique externe Ventilateur-=-Pression statique externe-=-Nom.-=-Pa Pa   30
Niveau de puissance sonore Niveau de puissance sonore-=-Rafraîchissement-=-dBA dBA   56
Niveau de pression sonore Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement-=-Haut-=-dBA dBA   30
    Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement-=-Bas-=-dBA dBA   25
  Niveau de pression sonore-=-Chauffage Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Haut-=-dBA dBA   31
    Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Moyen-=-dBA dBA   28
    Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Bas-=-dBA dBA   25
Raccords de tuyauterie Raccords de tuyauterie-=-Liquide Raccords de tuyauterie-=-Liquide-=-DE-=-mm mm   9.52
  Raccords de tuyauterie-=-Évacuation     VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Standard_Accessories AAA dry-cell batteries 3
Alimentation électrique Alimentation électrique-=-Phase     1~
  Alimentation électrique-=-Fréquence-=-Hz Hz   50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V VAC   220-240/220
Caisson Caisson-=-Couleur     Non peinte (galvanisée)
Poids Poids-=-Unité-=-kg kg   35
Ventil. Ventil.-=-Débit d'air Ventil.-=-Débit d'air-=-Refroidissement Ventil.-=-Débit d'air-=-Refroidissement-=-Moyen-=-m³/min m³/min   15
    Ventil.-=-Débit d'air-=-Chauffage Ventil.-=-Débit d'air-=-Chauffage-=-Moyen-=-m³/min m³/min   15
Niveau de pression sonore Niveau de pression sonore-=-Refroidissement Niveau de pression sonore-=-Refroidissement-=-Moyen-=-dBA dBA   28
Raccords de tuyauterie Raccords de tuyauterie-=-Gaz Raccords de tuyauterie-=-Gaz-=-DE-=-mm mm   15.9
Hauteur manométrique-=-mm mm   625
Systèmes de commande Systèmes de commande-=-Télécommande infrarouge     BRC4C65, BRC4C66
  Systèmes de commande-=-Télécommande câblée     BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standard_Accessories Installation manual   1
  Washer for hanger bracket   8
  Operation manual   1
  Clamps   4
  Drain hose   1
  Insulation for fitting   2
  Metal clamp for drain hose   1
  Screws   40
  Sealing pads   5
Notes   (1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.
    (2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.