Tableau avec les données techniques pour CTXM-M

CTXM15M2V1B
Niveau de pression sonore Niveau de pression sonore-=-Chauffage Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Nom.-=-dBA dBA 34
Ventilateur Ventilateur-=-Débit d'air Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage-=-Nom.-=-m³/min m³/min 8.7
Niveau de pression sonore Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement-=-Nom.-=-dBA dBA 33
Ventilateur Ventilateur-=-Débit d'air Ventilateur-=-Débit d'air-=-Rafraîchissement Ventilateur-=-Débit d'air-=-Rafraîchissement-=-Nom.-=-m³/min m³/min 7.9
Casing Casing-=-Colour   Blanc
Dimensions Dimensions-=-Unité Dimensions-=-Unité-=-Hauteur-=-mm mm 294
    Dimensions-=-Unité-=-Largeur-=-mm mm 811
    Dimensions-=-Unité-=-Profondeur-=-mm mm 272
Weight Weight-=-Unit-=-kg kg 10
Ventilateur Ventilateur-=-Débit d'air Ventilateur-=-Débit d'air-=-Rafraîchissement Ventilateur-=-Débit d'air-=-Rafraîchissement-=-Haut-=-m³/min m³/min 11.1
      Ventilateur-=-Débit d'air-=-Rafraîchissement-=-Bas-=-m³/min m³/min 6.0
      Ventilateur-=-Débit d'air-=-Rafraîchissement-=-Faible niveau sonore de fonctionnement-=-m³/min m³/min 4.4
    Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage-=-Haut-=-m³/min m³/min 10.4
      Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage-=-Bas-=-m³/min m³/min 6.5
      Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage-=-Faible niveau sonore de fonctionnement-=-m³/min m³/min 5.3
Niveau de puissance sonore Niveau de puissance sonore-=-Rafraîchissement-=-dBA dBA 57
  Niveau de puissance sonore-=-Chauffage-=-dBA dBA 54
Niveau de pression sonore Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement-=-Haut-=-dBA dBA 41
    Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement-=-Bas-=-dBA dBA 25
    Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement-=-Faible niveau sonore de fonctionnement-=-dBA dBA 19
  Niveau de pression sonore-=-Chauffage Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Haut-=-dBA dBA 39
    Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Bas-=-dBA dBA 26
    Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Faible niveau sonore de fonctionnement-=-dBA dBA 20
Raccords de tuyauterie Raccords de tuyauterie-=-Liquide Raccords de tuyauterie-=-Liquide-=-DE-=-mm mm 6.35
Piping connections Piping connections-=-Gas Piping connections-=-Gas-=-OD-=-mm mm 9.5
Raccords de tuyauterie Raccords de tuyauterie-=-Évacuation   18
Control systems Control systems-=-Infrared remote control   ARC466A33
  Control systems-=-Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1
Standard_Accessories Installation manual 1
  AAA dry-cell batteries 2
  Operation manual 1
  Indoor unit fixing screws 2
  Infrared remote control 1
  Mounting plate 1
  Remote control holder 1
  Titanium apatite photocatalytic air purification filter 1
Alimentation électrique Alimentation électrique-=-Nom   V1
  Alimentation électrique-=-Phase   1~
  Alimentation électrique-=-Fréquence-=-Hz Hz 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V VAC 220-240