Tableau avec les données techniques pour FTXM-N

FTXM20N2V1B
Puissance absorbée Puissance absorbée-=-Rafraîchissement Puissance absorbée-=-Rafraîchissement-=-Nom.-=-kW kW 0.03
  Puissance absorbée-=-Chauffage Puissance absorbée-=-Chauffage-=-Nom.-=-kW kW 0.025
Dimensions Dimensions-=-Unité Dimensions-=-Unité-=-Hauteur-=-mm mm 294
    Dimensions-=-Unité-=-Largeur-=-mm mm 811
    Dimensions-=-Unité-=-Profondeur-=-mm mm 272
Ventilateur Ventilateur-=-Débit d'air Ventilateur-=-Débit d'air-=-Rafraîchissement Ventilateur-=-Débit d'air-=-Rafraîchissement-=-Haut-=-m³/min m³/min 11.1
Fan Fan-=-Air flow rate Fan-=-Air flow rate-=-Cooling Fan-=-Air flow rate-=-Cooling-=-Medium-=-m³/min m³/min 7.9
Ventilateur Ventilateur-=-Débit d'air Ventilateur-=-Débit d'air-=-Rafraîchissement Ventilateur-=-Débit d'air-=-Rafraîchissement-=-Bas-=-m³/min m³/min 6
      Ventilateur-=-Débit d'air-=-Rafraîchissement-=-Faible niveau sonore de fonctionnement-=-m³/min m³/min 4.4
    Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage-=-Haut-=-m³/min m³/min 10.8
Fan Fan-=-Air flow rate Fan-=-Air flow rate-=-Heating Fan-=-Air flow rate-=-Heating-=-Medium-=-m³/min m³/min 8.7
Ventilateur Ventilateur-=-Débit d'air Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage-=-Bas-=-m³/min m³/min 6.5
      Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage-=-Faible niveau sonore de fonctionnement-=-m³/min m³/min 5.3
Niveau de puissance sonore Niveau de puissance sonore-=-Rafraîchissement-=-dBA dBA 57
  Niveau de puissance sonore-=-Chauffage-=-dBA dBA 54
Niveau de pression sonore Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement-=-Haut-=-dBA dBA 41
Sound pressure level Sound pressure level-=-Cooling Sound pressure level-=-Cooling-=-Medium-=-dBA dBA 33
Niveau de pression sonore Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement-=-Bas-=-dBA dBA 25
    Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement-=-Faible niveau sonore de fonctionnement-=-dBA dBA 19
  Niveau de pression sonore-=-Chauffage Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Haut-=-dBA dBA 39
    Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Moyen-=-dBA dBA 34
    Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Bas-=-dBA dBA 26
    Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Faible niveau sonore de fonctionnement-=-dBA dBA 20
Raccords de tuyauterie Raccords de tuyauterie-=-Liquide Raccords de tuyauterie-=-Liquide-=-DE-=-mm mm 6.35
Piping connections Piping connections-=-Gas Piping connections-=-Gas-=-OD-=-mm mm 9.5
Standard_Accessories Installation manual 1
  Wireless remote control 1
  AAA dry-cell batteries 2
  WLAN adapter kit 1
  Operation manual 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1
  Indoor unit fixing screws 2
  Mounting plate 1
  Remote control holder 1
Alimentation électrique Alimentation électrique-=-Fréquence-=-Hz Hz 50