La famille Bluevolution s'agrandit
Souhaitez la bienvenue au nouveau membre de la famille Daikin, le groupe d'eau glacée faible puissance qui fonctionne au R-32.
Disponible en stock pour une livraison rapide | Versions froid seul et pompe à chaleur | Plage de puissance : 16-90 kW
ALERTE INFO : L’Institut Pasteur de Lille a évalué l'efficacité des purificateurs d'air Daikin contre les virus respiratoires
Les purificateurs d'air Daikin constituent une mesure supplémentaire dans la lutte contre les maladies respiratoires.
Découvrez les résultats des essais effectués sur le coronavirus humain HCoV-229E et le virus de la grippe H1N1 par l’Institut Pasteur de Lille.
Nouveau dans notre gamme de produits
Un design éloquent
Moins, c'est plus !
Daikin Altherma 3 R est la pompe à chaleur split haute puissance, première au monde, utilisant le réfrigérant R-32, avec rafraîchissement !
>> Découvrez le showroom virtuel
Depuis les petites habitations jusqu’aux grands espaces de bureau
Que vous soyez propriétaire, commerçant ou gérant d’hôtel, les solutions Daikin de chauffage et de rafraîchissement d'ambiance/refroidissement satisferont vos besoins. Commencez votre projet avec nous en sélectionnant votre type de bâtiment.
L’innovation est synonyme d’amélioration constante
Nous sommes convaincus que les améliorations sont toujours possibles. Et cette conviction est la force motrice derrière tout ce que nous faisons à Daikin. Depuis les petites améliorations au niveau du processus de production jusqu’aux progrès décisifs qui résultent en 70 % d’économies d’énergie, notre objectif est d’encourager le changement technologique. Avec notre Centre de développement européen et l’accent que nous mettons sur les produits éco-énergétiques, nous créons en Europe des solutions de conditionnement de l’air pour l’Europe.
Des solutions pour chaque besoin de conditionnement de l’air
Daikin propose la plus grande sélection de solutions de chauffage et de rafraîchissement du marché, pour une adaptation à tous les environnements et à toutes les préférences personnelles. Sélectionnez une application pour découvrir plus en détail les options disponibles.