- Inaperçu
- Commandes intelligentes
- Systèmes hautes performances
Un bon design passe inaperçu
Les nombreuses options de design disponibles nous permettent de travailler avec vous pour créer un système de climatisation qui se fond complètement dans votre intérieur et offre un confort discret à vos clients.
Un contrôle complet pour vous et vos clients
Avec l’intégration du système de gestion des établissements (PMS) Oracle Opera et de notre système de gestion des activités (BMS), nous vous offrons une maîtrise totale de la consommation énergétique de votre hôtel et permettons à vos clients de réguler individuellement leur confort.
Réduisez vos frais généraux
L’utilisation d’énergie renouvelable et de l'efficace technologie de récupération d’énergie vous permet de réduire fortement vos coûts d’exploitation et d’optimiser votre retour sur investissement.
Madoka wired remote controller
Une commande entièrement retravaillée pour améliorer l’expérience de l’utilisateur. Les fonctions pour application hôtelière incluent :
- Économies d'énergie grâce à la carte-clé, au contact fenêtre et à la limitation du point de consigne
- La fonction flexible de réduction progressive de la puissance veille à ce que la température ambiante reste dans des limites confortables pour garantir le confort des clients
- Interface d'utilisation aisée
Cartes clés à connexion intelligente
Notre système exclusif de gestion de cartes clés à connexion intelligente réduit vos coûts énergétiques sans compromettre le confort de vos clients. Lorsque les clients pénètrent dans leur chambre d’hôtel ou la quitte, ou lorsqu’ils ouvrent et ferment leurs fenêtres, les cartes-clés intelligentes communiquent automatiquement avec vos unités Daikin pour désactiver la climatisation ou le chauffage.
Technologie autonettoyant unique
Nos unités de débit circulaire et de plafond dissimulé ont des filtres optionnels de nettoyage automatique qui augmentent l'efficacité, le confort et la fiabilité pour vos clients, ce qui maximise la satisfaction du client.
Interface hôtelière connectant les systèmes CVC Daikin aux systèmes Oracle Fidelio
- Poussée automatisée des réglages de l’unité intérieure basée sur le système PMS Opera Commandes d’enregistrement et de départ
- Amélioration de l’expérience du client à l’hôtel grâce au préchauffage / prérafraîchissement des chambres réservées
- Économie d’énergie grâce à la possibilité de limiter la température de consigne
- Interface conviviale qui facilite les interventions de la réception dans les hôtels, centres de conférence...
Une solution complète pour le conditionnement de l’air dans votre hôtel
Depuis les solutions de chauffage et de climatisation personnalisées jusqu’aux systèmes de gestion éco-énergétiques, nous vous proposons des solutions de conditionnement de l’air pour vos chambres, vos salles de conférence, vos restaurants et vos installations de bien-être. Découvrez plus en détail les options disponibles pour votre hôtel.
Depuis les chambres d’hôtes jusqu’aux grands complexes hôteliers
Quelle que soit l’envergure de votre projet, notre catalogue de solutions de chauffage et de rafraîchissement/refroidissement contient la solution idéalement adaptée à votre hôtel. Trouvez la solution parfaite en sélectionnant vos besoins ou la taille de votre hôtel.
Réalisez des économies d'énergie
- Contrôlez jusqu’à 70 % de la consommation d’énergie totale de votre hôtel
- Utilisez de l’énergie renouvelable pour générer du chauffage et produire de l’eau chaude
- La carte-clé intelligente désactive automatiquement le chauffage et la climatisation lorsqu’un client quitte la pièce ou ouvre la fenêtre
- Le dispositif intelligent Touch Manager vous offre une maîtrise totale de votre consommation d’énergie en vous aidant à gérer et à optimiser votre utilisation d’énergie
Nous sommes là pour vous !
Un système de CVCA bien entretenu ajoute de la valeur et une continuité. Via la mise en œuvre des mesures nécessaires pour prolonger la durée de vie utile de votre installation, vous assurez à vos clients une expérience satisfaisante et mémorable.