Passer au contenu principal
Pompe à chaleur Bibloc Daikin Altherma Haute Température

Daikin Altherma R HT - ERSQ-AV1

ERSQ-AV1

Caractéristiques du produit

  • L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -20 ℃

Avantages

  • Fonctionnement garanti jusqu'à une température minimale de -20 °C

    Fonctionnement garanti jusqu'à une température minimale de -20 °C

    Le fonctionnement des pompes à chaleur Daikin Altherma est adapté à tous les climats, même lorsque les conditions hivernales sont extrêmes (fonctionnement jusqu'à -20 °C)

  • Inverter

    Inverter

    Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des températures plus stables.

Documentation

Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie

En savoir plus

Besoin d'aide?