Passer au contenu principal
Sky Air Active-series

Sky Air Active-series - AZAS-MV1

La solution idéale pour les établissements fréquentés et les magasins de petite taille
AZAS-MV1

Caractéristiques du produit

  • Efficacité élevée : - Étiquettes énergétiques jusqu’à A+ (rafraîchissement) / A (chauffage) - le compresseur offre de bien meilleurs niveaux d’efficacité
  • Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une plus faible charge de réfrigérant
  • Très grande compacité et facilité d'installation
  • Réutilisation de la technologie R-22 ou R-407C existante
  • Fonctionnement garanti en mode chauffage jusqu’à -15°C et en mode rafraîchissement jusqu'à -5°C
  • Avec la carte électronique refroidie au gaz, un rafraîchissement fiable est garanti car il n'est pas affecté par la température extérieure.
  • Longueur de tuyauterie jusqu'à 30m
  • Exclusivement pour les applications en paires

Avantages

  • Inverter

    Inverter

    Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des températures plus stables.

  • Auto cooling-heating changeover

    Auto cooling-heating changeover

    Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.

  • Compresseur swing

    Compresseur swing

    Les compresseurs swing sur axe rotatif, avec leur pale et leur piston intégrés, offrent des performances supérieures et une durabilité accrue par rapport aux compresseurs rotatifs traditionnels.

  • Efficacité saisonnière : utilisation intelligente de l’énergie

    Efficacité saisonnière : utilisation intelligente de l’énergie

    L'efficacité saisonnière donne une indication plus réaliste du rendement d'un système de climatisation sur toute une saison de chauffage ou de rafraîchissement.

  • Technologie de remplacement

    Technologie de remplacement

    Remplacement rapide et de qualité d’un système, au meilleur coût

  • Night quiet mode

    Night quiet mode

    Réduction automatique du niveau sonore de l'unité extérieure de 3 dB(A) la nuit grâce au retrait d'un fil de connexion sur l'unité extérieure. (Unités extérieures multisplits en mode climatisation uniquement).

Documentation

Langue du document

En savoir plus

Besoin d'aide?