Caractéristiques du produit
- Efficacité élevée : - Étiquettes énergétiques jusqu’à A+ (rafraîchissement) / A (chauffage) - le compresseur offre de bien meilleurs niveaux d’efficacité
- La combinaison avec des unités extérieures split convient idéalement aux petits commerces de vente au détail, aux espaces de bureau et au secteur résidentiel
- Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une plus faible charge de réfrigérant
- Unité la plus plate de sa catégorie avec une épaisseur de 245 mm seulement (hauteur d'encastrement de 300 mm) ; les plénums de faux plafond étroits ne sont, par conséquent, plus un problème
- Faible niveau sonore de fonctionnement (jusqu'à un minimum de 25 dBA)
- Très grande compacité et facilité d'installation
- La pression statique externe moyenne jusqu'à 250 Pa facilite l'utilisation de gaines flexibles de différentes longueurs
- Réutilisation de la technologie R-22 ou R-407C existante
- La possibilité de modification de la pression statique extérieure via la télécommande à fil permet une optimisation du volume d'air à l'admission
- Encastrement discret dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
- Avec le kit multizonage, une seule unité intérieure peut servir à plusieurs zones à régulation climatique individuelle
- Fonctionnement garanti en mode chauffage jusqu’à -15°C et en mode rafraîchissement jusqu'à -5°C
- Avec la carte électronique refroidie au gaz, un rafraîchissement fiable est garanti car il n'est pas affecté par la température extérieure.
- Longueur de tuyauterie jusqu'à 30m
- Exclusivement pour les applications en paires
Avantages
Documentation
Langue du document