Passer au contenu principal
Unité gainable encastrée

ADEA-A

Solution idéale pour les applications résidentielles avec faux plafonds
ADEA-A

Caractéristiques du produit

  • La combinaison avec des unités extérieures split convient idéalement aux petits commerces de vente au détail, aux espaces de bureau et au secteur résidentiel
  • Unité la plus plate de sa catégorie avec une épaisseur de 245 mm seulement (hauteur d'encastrement de 300 mm) ; les plénums de faux plafond étroits ne sont, par conséquent, plus un problème
  • Faible niveau sonore de fonctionnement (jusqu'à un minimum de 25 dBA)
  • La pression statique externe moyenne jusqu'à 250 Pa facilite l'utilisation de gaines flexibles de différentes longueurs
  • La possibilité de modification de la pression statique extérieure via la télécommande à fil permet une optimisation du volume d'air à l'admission
  • Encastrement discret dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
  • Avec le kit multizonage, une seule unité intérieure peut servir à plusieurs zones à régulation climatique individuelle

Avantages

  • Fonctionnement en mode absence

    Fonctionnement en mode absence

    Maintien de la température intérieure au niveau de confort programmé en l'absence des occupants, ce qui permet des économies d'énergie.

  • Application Onecta

    Application Onecta

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Ventilation seule

    Ventilation seule

    L'unité peut être utilisée en mode ventilation, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni climatisation

  • Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.

  • Très faible niveau sonore

    Très faible niveau sonore

    Faibles niveaux sonores des unités extérieures et intérieures

  • Paliers de vitesse de ventilation

    Paliers de vitesse de ventilation

    Possibilité de sélectionner l'une des vitesses de ventilation disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Filtre à air

    Filtre à air

    Supprime les particules de poussières en suspension dans l'air, pour un apport constant en air pur.

  • Programmation hebdomadaire

    Programmation hebdomadaire

    Activation du chauffage ou de la climatisation de façon quotidienne ou hebdomadaire.

  • Télécommande infrarouge

    Télécommande infrarouge

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité à distance

  • Télécommande câblée

    Télécommande câblée

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité.

  • Commande centralisée

    Commande centralisée

    Démarrage, arrêt et réglage de plusieurs unités à partir d'un emplacement unique.

  • Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique de l'unité avec les réglages initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Autodiagnostic

    Autodiagnostic

    Simplification des opérations de maintenance via l'indication des codes erreurs ou de dysfonctionnements du système.

  • Kit de pompe d'évacuation

    Kit de pompe d'évacuation

    Evacuation des condensats hors de l'unité intérieure facilitée.

  • Multizonage

    Multizonage

    Autorise jusqu’à 6 zones climatiques individuelles par unité intérieure

  • Refroidissement d'infrastructure

    Refroidissement d'infrastructure

    Evacuation fiable et efficace de la chaleur générée par les équipements informatiques et les serveurs et ce de façon à assurer une disponibilité optimale du système.

Documentation

En savoir plus

Besoin d'aide?